Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 250ksps
- Single 5V Supply
- Bipolar Input Range: ±10V
- Signal-to-Noise Ratio: 90dB Typ
- Power Dissipation: 75mW Typ
- Guaranteed No Missing Codes
- Integral Nonlinearity: ±2.0LSB Max
- Operates with Internal or External Reference
- Internal Synchronized Clock
- 28-Pin SSOP and SO Packages
- 100ksps Version (LTC1605)
- Improved 2nd Source to AD976A and ADS7805
- Available in 28-Lead Plastic SSOP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LTC1606 is a 250ksps, sampling 16-bit A/D converter that draws only 75mW (typical) from a single 5V supply. This easy-to-use device includes sample-and-hold, precision reference, switched capacitor successive approximation A/D and trimmed internal clock.
The LTC1606's input range is an industry standard ±10V. Maximum DC specs include ±2.0LSB INL and 16 bits no missing codes over temperature. An external reference can be used if greater accuracy over temperature is needed.
The 90dB signal-to-noise ratio offers an improvement of 3dB over competing devices, and the RMS transition noise is reduced (0.65LSB vs 1LSB) relative to competitive parts.
The ADC has a microprocessor compatible, 16-bit or two byte parallel output port. A convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- Industrial Process Control
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition for PCs
- Digital Signal Processing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Сопутствующие компоненты
LTC1606 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.