Обзор
Особенности и преимущества
- Single 5V Supply
- Bipolar Input Range: ±10V
- Power Dissipation: 55mW Typ
- Guaranteed No Missing Codes
- Sample Rate: 100ksps
- Integral Nonlinearity: ±2.0LSB Max
- Signal-to-Noise Ratio: 86dB Typ
- Operates with Internal or External Reference
- Internal Synchronized Clock
- Improved 2nd Source to ADS7805 and AD976
- 28-Pin 0.3” PDIP, SSOP and SW Packages
Подробнее о продукте
The LTC1605 is a 100ksps, sampling 16-bit A/D converter that draws only 55mW (typical) from a single 5V supply. This easy-to-use device includes sample-and-hold, precision reference, switched capacitor successive approximation A/D and trimmed internal clock.
The LTC1605’s input range is an industry standard ±10V. Maximum DC specs include ±2.0LSB INL and 16-bits no missing codes over temperature. An external reference can be used if greater accuracy over temperature is needed.
The ADC has a microprocessor compatible, 16-bit or two byte parallel output port. A convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Input Voltage Range | |
LTC1605 | Bipolar ±10V |
LTC1605-1 | Unipolar 0V to 4V |
LTC1605-2 | Bipolar ±4V |
Applications
- Industrial Process Control
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition for PCs
- Digital Signal Processing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Сопутствующие компоненты
LTC1605 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.