Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 100ksps
  • Complete 16-Bit Solution on a Single 5V Supply
  • Unipolar Input Range: 0V to 4V (LTC1605-1)
  • Bipolar Input Range: ±4V (LTC1605-2)
  • Power Dissipation: 55mW Typ
  • Signal-to-Noise Ratio: 86dB Typ
  • Operates with Internal or External Reference
  • Internal Synchronized Clock
  • 28-Pin 0.3" PDIP and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1605-1/LTC1605-2 are 100ksps, sampling 16-bit A/D converters that draw only 55mW (typical) from a single 5V supply. These easy-to-use devices include a sample-and-hold, precision reference, switched capacitor successive approximation A/D and trimmed internal clock.

The LTC1605-1’s input range is 0V to 4V while the LTC1605-2’s input range is ±4V. An external reference can be used if greater accuracy over temperature is needed.

The ADC has a microprocessor compatible, 16-bit or two byte parallel output port. A convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.

Applications

  • Industrial Process Control
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • High Speed Data Acquisition for PCs
  • Digital Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1605-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь