Обзор
Особенности и преимущества
- A Complete, 333ksps 16-Bit ADC
- 90dB S/(N+D) and –100dB THD (Typ)
- Power Dissipation: 220mW (Typ)
- No Pipeline Delay
- No Missing Codes over Temperature
- Nap (7mW) and Sleep (10µW) Shutdown Modes
- Operates with Internal 15ppm/°C Reference or External Reference
- True Differential Inputs Reject Common Mode Noise
- 5MHz Full Power Bandwidth
- ±2.5V Bipolar Input Range
- 36-Pin SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1604 is a 333ksps, 16-bit sampling A/D converter that draws only 220mW from ±5V supplies. This high performance device includes a high dynamic range sample-and-hold, a precision reference and a high speed parallel output. Two digitally selectable power shutdown modes provide power savings for low power systems.
The LTC1604's full-scale input range is ±2.5V. Outstanding AC performance includes 90dB S/(N+D) and –100dB THD at a sample rate of 333ksps.
The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 15MHz bandwidth. The 68dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.
The ADC has µP compatible,16-bit parallel output port. There is no pipeline delay in conversion results. A separate convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FlFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- Telecommunications
- Digital Signal Processing
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Сопутствующие компоненты
LTC1604 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.