Обзор

Особенности и преимущества

  • True 16-Bit Performance over Industrial Temperature Range
  • DNL and INL: 1LSB Max
  • On-Chip 4-Quadrant Resistors Allow Precise 0V to 10V, 0V to −10V or ±10V Outputs
  • 2µs Settling Time to 0.0015% (with LT1468)
  • Asynchronous Clear Pin Resets to Zero-Scale or Mid-Scale
  • Glitch Impulse: 1.5nV-s
  • 24-Lead SSOP Package
  • Low Power Consumption: 10µW Typ
  • Power-On Reset to Zero-Scale or Mid-Scale
  • 2-Byte Parallel Digital Interface

Подробнее о продукте

The LTC1599 is a 2-byte parallel input 16-bit multiplying current output DAC that operates from a single 5V supply. INL and DNL are accurate to 1LSB over the industrial temperature range in both 2- and 4-quadrant multiplying modes. True 16-bit 4-quadrant multiplication is achieved with on-chip 4-quadrant multiplication resistors.

The LTC1599 is available in 24-pin PDIP and SSOP packages and is specified over the commercial and industrial temperature ranges. The device includes an internal deglitcher circuit that reduces the glitch impulse to 1.5nV-s (typ). The asynchronous CLR pin resets the LTC1599 to zero scale when the CLVL pin is at a logic low and to midscale when the CLVL pin is at a logic high.

For a full 16-bit wide parallel interface current output DAC, refer to the LTC1597 data sheet. For serial interface 16-bit current output DACs, refer to the LTC1595/LTC1596 data sheet.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Direct Digital Waveform Generation
  • Software-Controlled Gain Adjustment
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1599 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь