Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • True 16-Bit Performance Over Industrial Temperature Range
  • DNL and INL: 1LSB Max
  • On-Chip 4-Quadrant Resistors Allow Precise 0V to 10V, 0V to −10V or ±10V Outputs
  • Pin Compatible 14- and 16-Bit Parts
  • Asynchronous Clear Pin
    • LTC1591/LTC1597: Reset to Zero Scale
    • LTC1591-1/LTC1597-1: Reset to Midscale
  • Glitch Impulse < 2nV-s
  • 28-Lead SSOP Package
  • Low Power Consumption: 10µW Typ
  • Power-On Reset

Подробнее о продукте

The LTC1591/LTC1597 are pin compatible, parallel input 14-bit and 16-bit multiplying current output DACs that operate from a single 5V supply. INL and DNL are accurate to 1LSB over the industrial temperature range in both 2- and 4-quadrant multiplying modes. True 16-bit 4-quadrant multiplication is achieved with on-chip 4-quadrant multiplication resistors.

These DACs include an internal deglitcher circuit that reduces the glitch impulse to less than 2nV-s (typ). The asynchronous CLR pin resets the LTC1591/LTC1597 to zero scale and LTC1591-1/LTC1597-1 to mid-scale.

The LTC1591/LTC1597 are available in 28-pin SSOP and PDIP packages and are specified over the industrial temperature range.

For serial interface 16-bit current output DACs refer to the LTC1595/LTC1596 data sheet.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Direct Digital Waveform Generation
  • Software-Controlled Gain Adjustment
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1597 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь