Обзор

Особенности и преимущества

  • SO-8 Package (LTC1595)
  • DNL and INL: 1LSB Max
  • Low Glitch Impulse: 1nV-s Typ
  • Fast Settling to 1LSB: 2µs (with LT1468)
  • Pin Compatible with Industry Standard 12-Bit DACs:
    • DAC8043
    • DAC8143/AD7543
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Low Supply Current: 10µA Max
  • Power-On Reset
    • LTC1595/LTC1596: Resets to Zero Scale
    • LTC1596-1: Resets to Midscale
  • 3-Wire SPI and MICROWIRE Compatible Serial Interface
  • Daisy-Chain Serial Output (LTC1596)
  • Asynchronous Clear Input
    • LTC1596: Clears to Zero Scale
    • LTC1596-1: Clears to Midscale

Подробнее о продукте

The LTC1595/LTC1596/LTC1596-1 are serial input, 16‑bit multiplying current output DACs. The LTC1595 is pin and hardware compatible with the 12-bit DAC8043 and comes in 8-pin PDIP and SO packages. The LTC1596 is pin and hardware compatible with the 12-bit DAC8143/AD7543 and comes in the 16-pin SO wide package.

Both are specified over the industrial temperature range. Sensitivity of INL to op amp VOS is reduced by five times compared to the industry standard 12-bit DACs, so most systems can be easily upgraded to true 16-bit resolution and linearity without requiring more precise op amps.

These DACs include an internal deglitching circuit that reduces the glitch impulse by more than ten times to less than 1nV-s typ.

The DACs have a clear input and a power-on reset. The LTC1595 and LTC1596 reset to zero-scale. The LTC1596‑1 is a version of the LTC1596 that resets to mid-scale.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Software Controlled Gain Adjustment
  • Digitally Controlled Filter and Power Supplies
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1595 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1595 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь