Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit Resolution
  • Auto Shutdown to 1nA
  • Low Supply Current: 320µA
  • Guaranteed ±3/4LSB Max DNL
  • Single Supply 5V Operation (3V Versions Available: LTC1594L/LTC1598L)
  • Multiplexer:
    • 4-Channel MUX (LTC1594)
    • 8-Channel MUX (LTC1598)
  • Separate MUX Output and ADC Input Pins
  • MUX and ADC May Be Controlled Separately
  • Sampling Rate: 16.8ksps
  • I/O Compatible with QSPI, SPI, and MICROWIRE, etc.
  • Small Package:
    • 16-Pin Narrow SO (LTC1594)
    • 24-Pin SSOP (LTC1598)

Подробнее о продукте

The LTC1594/LTC1598 are micropower, 12-bit sampling A/D converters that feature 4- and 8-channel multiplexers, respectively. They typically draw only 320µA of supply current when converting and automatically power down to a typical supply current of 1nA between conversions. The LTC1594 is available in a 16-pin SO package and the LTC1598 is packaged in a 24-pin SSOP. Both operate on a 5V supply. The 12-bit, switched-capacitor, successive approximation ADCs include a sample-and-hold.

On-chip serial ports allow efficient data transfer to a wide range of microprocessors and microcontrollers over three or four wires. This, coupled with micropower consumption, makes remote location possible and facilitates transmitting data through isolation barriers.

The circuit can be used in ratiometric applications or with an external reference. The high impedance analog inputs and the ability to operate with reduced spans (to 1.5V full scale) allow direct connection to sensors and transducers in many applications, eliminating the need for gain stages.

Applications

  • Pen Screen Digitizing
  • Battery-Operated Systems
  • Remote Data Acquisition
  • Isolated Data Acquisition
  • Battery Monitoring
  • Temperature Measurement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1594 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1594 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь