Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • True 14-Bit Performance Over Industrial Temperature Range
  • DNL and INL: 1LSB Max
  • On-Chip 4-Quadrant Resistors Allow Precise 0V to 10V, 0V to −10V or ±10V Outputs
  • Pin Compatible 14- and 16-Bit Parts
  • Asynchronous Clear Pin
    • LTC1591/LTC1597: Reset to Zero Scale
    • LTC1591-1/LTC1597-1: Reset to Midscale
  • Glitch Impulse < 2nV-s
  • 28-Lead SSOP Package
  • Low Power Consumption: 10µW Typ
  • Power-On Reset

Подробнее о продукте

The LTC1591/LTC1597 are pin compatible, parallel input 14-bit and 16-bit multiplying current output DACs that operate from a single 5V supply. INL and DNL are accurate to 1LSB over the industrial temperature range in both 2- and 4-quadrant multiplying modes. True 16-bit 4-quadrant multiplication is achieved with on-chip 4-quadrant multiplication resistors.

These DACs include an internal deglitcher circuit that reduces the glitch impulse to less than 2nV-s (typ). The asynchronous CLR pin resets the LTC1591/LTC1597 to zero scale and LTC1591-1/LTC1597-1 to mid-scale.

The LTC1591/LTC1597 are available in 28-pin SSOP and PDIP packages and are specified over the industrial temperature range.

For serial interface 16-bit current output DACs refer to the LTC1595/LTC1596 data sheet.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Direct Digital Waveform Generation
  • Software-Controlled Gain Adjustment
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Сопутствующие компоненты

LTC1591 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь