Обзор

Особенности и преимущества

  • DNL and INL Over Temperature: ±0.5LSB Max
  • Gain Error: ±1LSB Max
  • Low Supply Current: 10µA Max
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Power-On Reset
  • Asynchronous Clear Input
  • Daisy-Chain 3-Wire Serial Interface
  • 16-Pin Narrow SO and PDIP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1590 is a dual, serial input 12-bit multiplying digital-to-analog converter (DAC). It includes two current output multiplying CMOS DACs and an easy SPI compatible serial interface with daisy-chain output. An asynchronous CLR pin sets both DACs to zero scale.

Excellent accuracy, stability and versatility are combined with the smallest package available for a dual 12-bit multiplying DAC.

Parts are available in 16-pin PDIP and narrow SO packages and are specified over the commercial and industrial temperature ranges.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Software Controlled Gain Adjustment
  • Digitally Controlled Filter and Power Supplies
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1590 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1590 Обсуждения

LTC1590 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь