Обзор

Особенности и преимущества

  • Six Programmable Output Ranges
    • Unipolar Mode: 0V to 5V, 0V to 10V
    • Bipolar Mode: ±5V, ±10V, ±2.5V, –2.5V to 7.5V
  • 1LSB Max DNL and INL Over the Industrial Temperature Range
  • Glitch Impulse < 2nV-s
  • 16-Lead SSOP Package
  • Power-On Reset to 0V
  • Asynchronous Clear to 0V for All Ranges

Подробнее о продукте

The LTC1588/LTC1589/LTC1592 are serial input 12-/14-/16-bit multiplying current output DACs that operates from a single 5V supply. These SoftSpan DACs can be software-programmed for either unipolar or bipolar mode through a 3-wire SPI interface. In either mode, the voltage output range can also be software-programmed. Two output ranges in unipolar mode and four output ranges in bipolar mode are available.

INL and DNL are accurate to 1LSB over the industrial temperature range in both unipolar and bipolar modes. True 16-bit 4-quadrant multiplication is achieved with on-chip four quadrant multiplication resistors. The LTC1588/LTC1589/LTC1592 are available in a 16-lead SSOP package.

These devices include an internal deglitcher circuit that reduces the glitch impulse to less than 2nV-s (typ).

The asynchronous clear pin resets the LTC1588/LTC1589/ LTC1592 to 0V in unipolar or bipolar mode.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Precision Instrumentation
  • Direct Digital Waveform Generation
  • Software-Controlled Gain Adjustment
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Сопутствующие компоненты

LTC1589 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь