Обзор

Особенности и преимущества

  • One External R Sets Cutoff Frequency
  • Root Raised Cosine Response
  • 3mA Supply Current with a Single 3V Supply
  • Up to 64kHz Cutoff on a Single 3V Supply
  • 10th Order, Linear Phase Filter in an SO-8
  • DC Accurate, VOS(MAX) = 5mV
  • Low Power Modes
  • Differential or Single-Ended Inputs
  • 80dB CMRR (DC)
  • 82dB Signal-to-Noise Ratio, VS = 5V
  • Operates from 3V to ±5V Supplies

Подробнее о продукте

The LTC1569-6 is a 10th order lowpass filter featuring linear phase and a root raised cosine amplitude response. The high selectivity of the LTC1569-6 combined with its linear phase in the passband makes it suitable for filtering both in data communications and data acquisition systems. Furthermore, its root raised cosine response offers the optimum pulse shaping for PAM data communications. The filter attenuation is 50dB at 1.5 • fCUTOFF, 60dB at 2 • fCUTOFF, and in excess of 80dB at 6 • fCUTOFF. DC-accuracy-sensitive applications benefit from the 5mV maximum DC offset.

The LTC1569-6 sampled data filter does not require an external clock yet its cutoff frequency can be set with a single external resistor with a typical accuracy of 3.5% or better. The external resistor programs an internal oscillator whose frequency is divided by either 1, 4 or 16 prior to being applied to the filter network. Pin 5 determines the divider setting. Thus, up to three cutoff frequencies can be obtained for each external resistor value. Using various resistor values and divider settings, the cutoff frequency can be programmed over a range of six octaves. Alternatively, the cutoff frequency can be set with an external clock and the clock-to-cutoff frequency ratio is 64:1. The ratio of the internal sampling rate to the filter cutoff frequency is 128:1.

The LTC1569-6 is fully tested for a cutoff frequency of 64kHz with a single 3V supply.

The LTC1569-6 features power saving modes and it is available in an SO-8 surface mount package.

Applications

  • Data Communication Filters for 3V Operation
  • Linear Phase and Phase Matched Filters for I/Q Signal Processing
  • Pin Programmable Cutoff Frequency Lowpass Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1569-6 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.