Обзор

Особенности и преимущества

  • 7th Order, 2.3MHz Lowpass Filter in an SO-8
  • 62µVRMS Input Referred Noise
  • Operates on a Single 5V or a ±5V Supply
  • Differential Inputs and Outputs
  • Low Offset (3mV typical, 10mVMAX)
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • 40dB Attenuation at 1.5 x fCUTOFF
  • Requires No External Components

Подробнее о продукте

The LTC1566-1 is a 7th order continuous time lowpass filter with 12dB of passband gain. The selectivity, linearity and dynamic range makes the LTC1566-1 suitable for filtering in data communications or data acquisition systems. The filter attenuation is 40dB at 1.5 × fCUTOFF and at least 60dB for frequencies above 10MHz.

The LTC1566-1 has an input referred noise of 62µVRMS in a 2MHz bandwidth. In receiver applications where the signal levels are small, the filter features 71dB of spurious free dynamic range.

With 5% accuracy of the cutoff frequency, the LTC1566-1 can be used in applications requiring pairs of matched filters, such as transceiver I and Q channels.

The differential inputs and outputs provide a simple interface for wireless systems. The high impedance inputs are easily coupled to differential demodulators or D/A converters. The output DC common mode voltage and output DC offset voltage are adjustable so the signal path can be optimized for driving an A/D converter or differential modulator.

Other cutoff frequencies and single-ended I/O can be provided upon request. Please contact LTC Marketing.

Applications

  • WCDMA Basestations
  • Communication Filters
  • Antialiasing Filters
  • Smoothing or Reconstruction Filters
  • Matched Filter Pairs
  • Replacement for LC Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь