Обзор

Особенности и преимущества

  • 7th Order, 650kHz Linear Phase Filter in an SO-8
  • Differential Inputs and Outputs
  • Operates on a Single 5V or a ±5V Supply
  • Low Offset: 5mV Typical
  • 75dB THD and SNR
  • 78dB SNR
  • Shutdown Mode
  • Requires No External Components
  • Requires No External Clock Signal

Подробнее о продукте

The LTC1565-31 is a 7th order, continuous time, linear phase lowpass filter. The selectivity of the LTC1565-31, combined with its linear phase and dynamic range, make it suitable for filtering in data communications or data acquisition systems. The filter attenuation is 36dB at 2× fCUTOFF and at least 72dB for frequencies above 3× fCUTOFF. Unlike comparable LC filters, the LTC1565-31 achieves this selectivity with a linear phase response in the passband.

With 5% accuracy of the cutoff frequency, the LTC1565-31 can be used in applications requiring pairs of matched filters, such as transceiver I and Q channels. Furthermore, the differential inputs and outputs provide a simple interface for these wireless systems.

With a single 5V supply and a 2VP-P input, the LTC1565-31 features an impressive spurious free dynamic range of 75dB. The maximum signal-to-noise ratio is 78dB and it is achieved with a 2.5VP-P input signal.

The LTC1565-31 features a shutdown mode where power supply current is typically less than 10μA.

For W-CDMA, 3G, CDMA 2000 and other cellular and noncellular cutoff frequencies or single-ended I/O, please contact Analog Devices Marketing for additional information.

Applications

  • CDMA Basestations
  • Data Communications
  • Antialiasing Filters
  • Smoothing or Reconstruction Filters
  • Matched Filter Pairs
  • Replacement for LC Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1565

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1565-31 Обсуждения

RE: Application Circuit Required
5 день (дней) назад в категории RF and Microwave
Problem building HDL ARRADIO
6 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
LTC1565-31 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь