Обзор
Особенности и преимущества
- 4-Bit Digitally Controlled 8th-Order Lowpass Filter
- fCUTOFF Adjustable from 10kHz to 150kHz in 10kHz Steps
- 4-Bit Digitally Controlled Programmable Gain Amplifier
- G = 1 to 16 in 1V/V Steps
- Miniature 16-Pin SSOP Package
- No External Components
- 122dB Total System Dynamic Range
- Rail-to-Rail Input and Output Range
- 2.7V to 10V Operation
- Low Noise Mute Mode
- Low Power Shutdown Mode
- Available in 16-Lead Plastic SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1564 is a new type of continuous time filter for antialiasing, reconstruction and other band-limiting applications. No other analog components or filter expertise are needed to use it. There is one analog input pin and one analog output pin. The cutoff frequency (fC) and gain are programmable while the shape of the lowpass response is fixed. A latching digital interface stores fC and gain settings or it can be bypassed for control directly from the pins. The LTC1564 operates from 2.7V to 10V total (single or split supplies) and comes in a 16-pin surface mount SSOP.
The LTC1564 is a rail-to-rail high resolution 8th-order lowpass filter with two stopband notches, giving approximately 100dB attenuation at 2.5 times the passband cutoff frequency fC (a de-facto standard for DSP front ends). Signals with low or variable levels can be normalized with the built-in variable gain that reduces input-referred noise with increasing gain for a typical dynamic range (maximum signal level to minimum noise) of 122dB (20 equivalent bits) with 20kHz fC and 118dB at 100kHz fC on a ±5V supply.
Other frequency-response shapes can be provided upon request. Please contact Analog Devices Marketing.
Applications
- Antialias or Reconstruction Filtering
- DSP Systems
- Communications Systems
- Scientific Instruments
- High Resolutions (16 Bits to 20 Bits)
- Processing Signals Buried in Noise
- Audio Signal Processing
- Programmable Data Rates
- Automatic Gain Control (AGC)
- Single Part Replacing Multiple Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.