Обзор

Особенности и преимущества

  • Extremely Easy to Use—A Single Resistor Value Sets the Cutoff Frequency (256Hz < fC < 256kHz)
  • Extremely Flexible—Different Resistor Values Allow Arbitrary Transfer Functions with or without Gain (256Hz < fC < 256kHz)
  • Supports Cutoff Frequencies Up to 360kHz Using FilterCAD
  • LTC1563-2: Unity-Gain Butterworth Response Uses a Single Resistor Value, Different Resistor Values Allow Other Responses with or without Gain
  • LTC1563-3: Unity-Gain Bessel Response Uses a Single Resistor Value, Different Resistor Values Allow Other Responses with or without Gain
  • Rail-to-Rail Input and Output Voltages
  • Operates from a Single 3V (2.7V Min) to ±5V Supply
  • Low Noise: 36µVRMS for fC = 25.6kHz, 60µVRMS for fC = 256kHz
  • fC Accuracy < ±2% (Typ)
  • DC Offset < 1mV
  • Cascadable to Form 8th Order Lowpass Filters
  • Available in Narrow SSOP-16 Package

Подробнее о продукте

The LTC1563-2/LTC1563-3 are a family of extremely easy-to-use, active RC lowpass filters with rail-to-rail inputs and outputs and low DC offset suitable for systems with a resolution of up to 16 bits. The LTC1563-2, with a single resistor value, gives a unity-gain Butterworth response. The LTC1563-3, with a single resistor value, gives a unity-gain Bessel response. The proprietary architecture of these parts allows for a simple resistor calculation:

R = 10k (256kHz/fC); fC = Cutoff Frequency

where fC is the desired cutoff frequency. For many applications, this formula is all that is needed to design a filter. By simply utilizing different valued resistors, gain and other responses are achieved.

The LTC1563-X features a low power mode, for the lower frequency applications, where the supply current is reduced by an order of magnitude and a near zero power shutdown mode.

The LTC1563-Xs are available in the narrow SSOP-16 package (Same footprint as an SO-8 package).

Applications

  • Discrete RC Active Filters and Modules
  • Antialiasing Filters
  • Smoothing or Reconstruction Filters
  • Linear Phase Filtering for Data Communication
  • Phase Locked Loops

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1563-2
LTC1563-3

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.