Обзор

Особенности и преимущества

  • Continuous Time—No Clock
  • Four 2nd Order Filter Sections, 20kHz to 300kHz Center Frequency
  • Butterworth, Chebyshev, Elliptic or Equiripple Delay Response
  • Lowpass, Bandpass, Highpass Responses
  • 99dB Typical S/N, ±5V Supply (Q = 1)
  • 93dB Typical S/N, Single 5V Supply (Q = 1)
  • Rail-to-Rail Input and Output Voltages
  • DC Accurate to 3mV (Typ)
  • ±0.5% Typical Center Frequency Accuracy
  • “Zero-Power” Shutdown Mode
  • Single or Dual Supply, 5V to 10V Total
  • Resistor-Programmable fO, Q, Gain

Подробнее о продукте

The LTC1562-2 is a low noise, low distortion continuous time filter with rail-to-rail inputs and outputs, optimized for a center frequency (fO) of 20kHz to 300kHz. Unlike most monolithic filters, no clock is needed. Four independent 2nd order filter blocks can be cascaded in any combination, such as one 8th order or two 4th order filters. Each block’s response is programmed with three external resistors for center frequency, Q and gain, using simple design formulas. Each 2nd order block provides lowpass and bandpass outputs. Highpass response is available if an external capacitor replaces one of the resistors. All pass, notch and elliptic responses can also be realized.

The LTC1562-2 is designed for applications where dynamic range is important. For example, by cascading 2nd order sections in pairs, the user can configure the IC as a dual 4th order Butterworth lowpass filter with 90dB signal-to-noise ratio from a single 5V power supply. Low level signals can exploit the built-in gain capability of the LTC1562-2. Varying the gain of a section can achieve a dynamic range as high as 114dB with a ±5V supply.

Other cutoff frequency ranges can be provided upon request.

Applications

  • High Resolution Systems (14 Bits to 18 Bits)
  • Antialiasing/Reconstruction Filters
  • Data Communications, Equalizers
  • Dual or I-and-Q Channels (Two Matched 4th Order Filters in One Package)
  • Linear Phase Filtering
  • Replacing LC Filter Modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1562
LTC1562-2
LTC1562A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC1562-2 Обсуждения

RE: AD2S1210 resolution setting
14 час (часов) назад в категории Precision ADCs
RE: JESD204b Bring up
21 час (часов) назад в категории Design Support ADRV9026
RE: isopower ADUM521x soft start
1 день (дней) назад в категории Interface and Isolation

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.