Обзор

Особенности и преимущества

  • 5th Order, 1MHz Elliptic Filter in SO-8 Package
  • Pin Selectable 1MHz/500kHz Cutoff Frequency
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR): 75dB
  • Signal-to-Noise Ratio with –63dB THD: 69dB
  • Passband Ripple (fCUTOFF = 1MHz): ±0.3dB
  • Stopband Attenuation Better Than 60dB
  • No External Components Required

Подробнее о продукте

The LTC1560-1 is a 5th order, continuous-time, lowpass filter. The elliptic transfer function of the LTC1560-1 was carefully chosen to reach a compromise between selectivity, for antialiasing applications, and transient response. The filter cutoff frequency, fCUTOFF, is pin selectable to either 500kHz (Pin 5 to V+) or 1MHz (Pin 5 to V). When programmed for 1MHz, the passband ripple is typically ±0.2dB up to 0.55fCUTOFF and ±0.3dB to 0.9fCUTOFF. The transition band gain is –24dB at 1.4fCUTOFF and –51dB at 2fCUTOFF. Stopband attenuation is 63dB at 2.43fCUTOFF and above, remaining at least 60dB to 10MHz with proper board layout. When the LTC1560-1 is programmed for fCUTOFF = 500kHz, the filter response closely follows the 1MHz case with the exception of passband flatness near the cutoff frequency; the gain at fCUTOFF is –1.3dB.

The LTC1560-1, unlike other high frequency filters, is designed for low noise and low distortion. With a 1VRMS input signal, the signal-to-noise ratio is 69dB and the THD is –63dB. The maximum SNR of 75dB is obtained with a 2.1VRMS input signal. This results in –46dB THD.

The LTC1560-1 operates with ±5V supplies, has a power saving mode and is available in an SO-8 surface mount package.

Other cutoff frequencies from 450kHz to 1.5MHz can be obtained. Demo board DC135A is available for the LTC1560-1. For more information please contact LTC Marketing.

Applications

  • Antialiasing Filters
  • Smoothing or Reconstruction Filters
  • Communication Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1560-1 Обсуждения

RE: HMC5805ALS6 Question
1 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: MIPI CLK issue of ADV7482
1 день (дней) назад в категории Video
RE: ADE9153A current channel Doubt
1 день (дней) назад в категории Energy Monitoring and Metering
LTC1560-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь