Обзор
Особенности и преимущества
- Buck/Boost Charge Pump Generates 3V or 5V
- Input Voltage Range: 2.6V to 6V
- Controller VCC Range: 1.425V to 4.4V
- >10kV ESD on All SIM Contact Pins
- Short-Circuit and Overtemperature Protected
- 3V to 5V Signal Level Translators
- Very Low Operating Current: 40µA
- Very Low Shutdown Current: <1µA
- Soft-Start Limits Inrush Current at Turn-On
- 1MHz Switching Frequency
- Available in 16-Pin Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1555L provides power conversion and level shifting needed for low voltage GSM cellular telephones to interface with either 3V or 5V Subscriber Identity Modules (SIMs). The part contains a patented buck/boost charge pump DC/DC converter* that delivers a regulated VCC supply voltage to the SIM card. Input voltage may range from 2.6V to 6V allowing direct connection to the battery. The output voltage may be programmed to 3V, 5V or direct connection to the VIN pin.
Internal level translators allow controllers operating with supplies as low as 1.425V to interface with 3V and 5V SIMs. A soft-start feature limits inrush current at turn-on, mitigating start-up problems that may result when the input is supplied by another low-power DC/DC converter. Battery life is maximized by 40µA operating current, and 1µA shutdown current. Board area is minimized by the miniature 16-pin narrow SSOP packages and the need for only three small external capacitors.
Applications
- SIM Interface in GSM Cellular Telephones
- Smart Card Readers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.