Обзор

Особенности и преимущества

  • Step-Up/Step-Down Charge Pump Generates 5V
  • Input Voltage Range: 2.7V to 10V
  • Output Current:
    • 10mA (VIN > 2.7V)
    • 20mA (VIN >  3V)
  • 3V to 5V Signal Level Translators
  • >10kV ESD on All SIM Contact Pins
  • Short-Circuit and Overtemperature Protected
  • Very Low Operating Current: 60µA
  • Very Low Shutdown Current: <1µA
  • Soft Start Limits Inrush Current at Turn-On
  • Programmable 3V or 5V Output Voltage
  • 650kHz Switching Frequency
  • Auxiliary 4.3V LDO/Power Switch (LTC1556 Only)
  • Available in a 16- and 20-Pin Narrow SSOP

Подробнее о продукте

The LTC1555/LTC1556 provide power conversion and level shifting needed for 3V GSM cellular telephones to interface with either 3V or 5V Subscriber Identity Modules (SIMs). These parts contain a charge pump DC/DC converter that delivers a regulated 5V to the SIM card. Input voltage may range from 2.7V to 10V, allowing direct connection to the battery. Output voltage may be programmed to 3V, 5V or direct connection to the VIN pin.

A soft start feature limits inrush current at turn-on, mitigating start-up problems that may result when the input is supplied by another low power DC/DC converter. The LTC1556 also includes an auxiliary LDO regulator/power switch that may be used to power the frequency synthesizer or other low power circuitry.

Battery life is maximized by 60µA operating current and 1µA shutdown current. Board area is minimized by miniature 16- and 20-pin narrow SSOP packages and the need for only three small external capacitors.

Applications

  • SIM Interface in GSM Cellular Telephones
  • Smart Card Readers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь