Обзор
Особенности и преимущества
- 5-Bit Digitally Programmable 1.8V to 3.5V Fixed Output Voltage
- Provides All Features Required by the Intel Pentium® II Processor VRM 8.2 DC/DC Converter Specification
- Flags for Power Good, Over-Temperature and Overvoltage Fault
- 19A Output Current Capability from a 5V Supply
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Driver
- Initial Output Accuracy: ±1.5%
- Excellent Output Accuracy: ±2% Typ Over Line, Load and Temperature Variations
- High Efficiency: Over 95% Possible
- Adjustable Current Limit Without External Sense Resistors
- Fast Transient Response
- Available in 2O-Lead SSOP and SW Packages
Подробнее о продукте
The LTC1553L is a high power, high efficiency switching regulator controller optimized for a 5V input to 1.8V-3.5V output applications. It features a digitally programmable output voltage, a precision internal reference and an internal feedback system that provides output accuracy of ±1.5% at room temperature and typically ±2% over-temperature, load current and line voltage shifts. The LTC1553L uses a synchronous switching architecture with two external N-channel output devices, providing high efficiency and eliminating the need for a high power, high cost P-channel device. Additionally, it senses the output current across the on-resistance of the upper N-channel FET, providing an adjustable current limit without an external low value sense resistor.
The LTC1553L free-runs at 300kHz and can be synchronized to a faster external clock if desired. It includes all the inputs and outputs required to implement a power supply conforming to the Intel Pentium® II Processor VRM 8.2 DC/DC Converter Specification.
Applications
- Power Supply for Pentium II, SPARC, ALPHA and PA-RISC Microprocessors
- High Power 5V to 1.8V-3.5V Regulators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.