Обзор

Особенности и преимущества

  • 5-Bit Digitally Programmable 1.8V to 3.5V Fixed Output Voltage
  • Provides All Features Required by the Intel Pentium® II Processor VRM 8.2 DC/DC Converter Specification
  • Flags for Power Good, Over-Temperature and Overvoltage Fault
  • 19A Output Current Capability from a 5V or 12V Supply
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Driver
  • Initial Output Accuracy: ±1.5%
  • Excellent Output Accuracy: ±2% Typ Over Line, Load and Temperature Variations
  • High Efficiency: Over 95% Possible
  • Adjustable Current Limit Without External Sense Resistors
  • Fast Transient Response
  • Available in 20-Lead SSOP and SW Packages

Подробнее о продукте

The LTC1553 is a high power, high efficiency switching regulator controller optimized for 5V or 12V input to 1.8V-3.5V output applications. It features a digitally programmable output voltage, a precision internal reference and an internal feedback system that provides output accuracy of ±1.5% at room temperature and typically ±2% over-temperature, load current and line voltage shifts. The LTC1553 uses a synchronous switching architecture with two external N-channel output devices, providing high efficiency and eliminating the need for a high power, high cost P-channel device. Additionally, it senses the output current across the on-resistance of the upper N-channel FET, providing an adjustable current limit without an external low value sense resistor.

The LTC1553 free-runs at 300kHz and can be synchronized to a faster external clock if desired. It includes all the inputs and outputs required to implement a power supply conforming to the Intel Pentium® II Processor VRM 8.2 DC/DC Converter Specification.

Applications

  • Power Supply for Pentium II, SPARC, ALPHA and PA-RISC Microprocessors
  • High Power 5V or 12V to 1.8V-3.5V Regulators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1553
LTC1553L

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь