Обзор
Особенности и преимущества
- Regulated Negative Voltage from a Single Positive Supply
- Low Output Ripple: Less Than 1mVP-P Typ
- High Charge Pump Frequency: 900kHz Typ
- Small Charge Pump Capacitors: 0.1µF
- Requires Only Four External Capacitors
- Fixed ±4.1V, ±2.5V, ±2V or Adjustable Output
- Shutdown Mode Drops Supply Current to <1µA
- High Output Current: Up to 20mA (Depending on VCC to VOUT Range)
- Output Regulation: 2.5% Over Line, Load and Temperature
- Available in 8-Lead MSOP, 8-Lead Narrow SO and 16-Lead Narrow SSOP
Подробнее о продукте
The LTC1550L/LTC1551L are switched capacitor charge pump voltage inverters which include internal linear post-regulators to minimize output ripple. The LTC1550L fixed output voltage versions include ±4.1V, ±2.5V and ±2V with ripple voltages typically below 1mVP-P. The LTC1550L is also available in an adjustable output voltage version. The LTC1550L/LTC1551L are ideal for use as bias voltage generators for GaAs transmitter FETs in portable RF and cellular telephone applications.
The LTC1550L/LTC1551L operate from single 2.7V to 5.5V supplies and draw typical quiescent currents of 3.5mA with a 5V supply. Each device includes a TTL compatible Shutdown pin which drops supply current to 0.2µA typically. The LTC1550L Shutdown pin is active low (SHDN), while the LTC1551L Shutdown pin is active high (SHDN). Only four external components are required: an input bypass capacitor, two 0.1µF charge pump capacitors and a filter capacitor at the linear regulator output. The adjustable LTC1550L/LTC1551L require two additional resistors to set the output voltage. The LTC1550L/LTC1551L will supply up to 20mA (depending on VCC to VOUT range), while maintaining guaranteed output regulation of ±2.5%.
Both fixed voltage and adjustable LTC1550L/LTC1551L are available in 8-lead MSOP and SO plastic packages: the adjustable LTC1550L is also available in a 16-pin SSOP with the REG pin.
Applications
- GaAs FET Bias Generators
- Negative Supply Generators
- Battery-Powered Systems
- Single Supply Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.