Обзор
Особенности и преимущества
- Software-Selectable Transceiver Supports: RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36, X.21
- TUV Telecom Services Inc. Certified NET1, NET2 and TBR2 Compliant
- On-Chip Cable Termination
- Pin Compatible with LTC1543
- Complete DTE or DCE Port with LTC1544
- Operates from Single 5V Supply
- Small Footprint
Подробнее о продукте
The LTC1546 is a 3-driver/3-receiver multiprotocol transceiver with on-chip cable termination. When combined with the LTC1544, this chip set forms a complete software-selectable DTE or DCE interface port that supports the RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36 and X.21 protocols. All necessary cable termination is provided inside the LTC1546. In most applications, the LTC1546 replaces both an LTC1543 and an LTC1344A without any changes to the PC board.
The LTC1546 runs from a single 5V supply using an internal charge pump that requires only five space-saving surface mounted capacitors. The LTC1546 is available in a 28-lead SSOP surface mount package.
Applications
- Data Networking
- CSU and DSU
- Data Routers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.