Обзор

Особенности и преимущества

  • Software-Selectable Transceiver Supports: RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36, X.21
  • TUV/Detecon Inc. Certified NET1 and NET2 Compliant (Test Report No. NET2/071601/98)
  • TBR2 Compliant (Test Report No. CTR2/071601/98)
  • Software-Selectable Cable Termination Using the LTC1344A
  • Complete DTE or DCE Port with LTC1543, LTC1344A
  • Operates from Single 5V Supply with LTC1543

Подробнее о продукте

The LTC1545 is a 5-driver/5-receiver multiprotocol transceiver. The LTC1545 and LTC1543 form the core of a complete software-selectable DTE or DCE interface port that supports the RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36 or X.21 protocols. Cable termination may be implemented using the LTC1344A software-selectable cable termination chip or by using existing discrete designs.

The LTC1545 runs from a 5V supply and the charge pump on the LTC1543. The part is available in a 36-lead SSOP surface mount package.

Applications

  • Data Networking
  • CSU and DSU
  • Data Routers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.