Обзор

Особенности и преимущества

  • Quiescent Current: 5µA Typ
  • Outputs Swing Rail-to-Rail
  • Low Op Amp Offset Voltage: 700µV Max
  • Reference Output Drives 0.01µF Capacitor
  • Internal 1.2V ±0.4% Reference Output (LTC1541)
  • Low Input Bias Current: 1nA Max
  • Reference Output Can Source Up to 2mA
  • Internal ±2.25mV Comparator Hysteresis
  • Comparator and Op Amp Input Range Includes Ground
  • Op Amp Capable of Driving Up to 1000pF Load
  • Unity-Gain Stable and 12kHz Bandwidth
  • 2.5V to 12.6V Supply Voltage Range
  • Pin Compatible Upgrade for MAX951/MAX953
  • Available in 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC1541/LTC1542 combine a micropower amplifier, comparator and bandgap reference (LTC1541) in an 8-pin package. The part operates from a single 2.5V to 12.6V or dual ±1.25V to ±6.3V supply with a typical supply current of 5µA. Both the op amp and comparator feature a common mode input voltage range that extends from the negative supply to within 1.3V of the positive supply. The op amp output stage swings from rail-to-rail. The comparator's inverting input is internally connected to the reference output (LTC1541).

The reference output voltage is 1.2V ±1% over the extended temperature range. The output can drive a bypass capacitor of up to 0.01µF without any oscillations. It can also source up to 2mA and sink up to 20µA.

The op amp is internally compensated to be unity-gain stable with typical GBW at 12kHz and slew rate of 8V/ms. The comparator has ±2.25mV of internal hysteresis to ensure clean output switching, even with slow moving input signals.

The LTC1541/LTC1542 are available in MSOP and SO-8 packages. For space-limited applications, the LTC1541/LTC1542 are available in a 3mm × 3mm low profile (0.8mm) dual fine-pitch leadless package (DFN).

Applications

  • Battery- or Solar-Powered Systems
  • Automotive Keyless Entry
  • Low Frequency, Local Area Alarms/Detectors
  • Infrared Receivers for Remote Controls
  • Smoke Detectors and Safety Sensors
  • GSM Portable Phones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1541

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.