Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Quiescent Current: 0.3µA Typ
- Reference Output Drives 0.01µF Capacitor
- Adjustable Hysteresis
- Available in 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Package
- Wide Supply Range: 2V to 11V
- Input Voltage Range Includes the Negative Supply
- Reference Output Sources Up to 1mA
- TTL/CMOS Compatible Outputs
- 60µs Propagation Delay with 10mV Overdrive
- No Crowbar Current
- 40mA Continuous Source Current
- Pin Compatible with LTC1440, MAX921, MAX931
Подробнее о продукте
The LTC1540 is an ultralow power, single comparator with built-in reference. The comparator’s features include less than 0.6µA supply current over the commercial temperature range, a 1.182V ±2% reference, programmable hysteresis and TTL/CMOS outputs that sink and source current. The reference output can drive a bypass capacitor of up to 0.01µF without oscillation.
The comparator operates from a single 2V to 11V supply or a dual ±1V to ±5.5V supply. Comparator hysteresis is easily programmed by using two resistors and the HYST pin. Each comparator’s input operates from the negative supply to within 1.3V of the positive supply. The comparator output stage can continuously source up to 40mA. By eliminating the cross-conducting current that normally occur when the comparator changes logic states, power supply glitches are eliminated.
The LTC1540 is available in the 8-pin MSOP and SO packages. For space limited applications, the LTC1540 is available in a 3mm × 3mm low profile (0.8mm) dual fine-pitch leadless package (DFN).
Applications
- Battery-Powered System Monitoring
- Threshold Detectors
- Window Comparators
- Oscillator Circuits
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC1540 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.