Обзор

Особенности и преимущества

  • Maintains Constant Frequency at Low Output Currents
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Programmable Fixed Frequency (PLL Lockable)
  • Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
  • Ultrahigh Efficiency
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Low Dropout, 0.5A Linear Regulator for VPP
  • Generation or Low Noise Audio Supply
  • Built-In Power-On Reset Timer
  • Programmable Soft Start
  • Low-Battery Detector
  • Remote Output Voltage Sense
  • Foldback Current Limiting (Optional)
  • Pin Selectable Output Voltage
  • 5V Standby Regulator Active in Shutdown: IQ < 200 µA
  • Output Voltages from 1.19V to 9V
  • Available in 28- and 36-Lead SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1538-AUX/LTC1539 are dual,synchronous step- down switching regulator controllers which drive external N-channel power MOSFETs in a phase-lockable fixed frequency architecture. The Adaptive PowerTM output stage selectively drives two N-channel MOSFETs at frequencies up to 400kHz while reducing switching losses to maintain high efficiencies at low output currents.

An auxiliary 0.5A linear regulator using an external PNP pass device provides a low noise, low dropout voltage source. A secondary winding feedback control pin (SFB1) guarantees regulation regardless of load on the main output by forcing continuous operation.

A 5V/20mA regulator, internal 1.19V reference and an uncommitted comparator remain active when both controllers are shut down. A power-on reset timer (POR) is included which generates a signal delayed by 65536/fCLK (typ 300ms) after the controller’s output is within 5% of the regulated first voltage. Internal resistive dividers provide pin selectable output voltages with remote sense capability on one of the two outputs.

The operating current levels are user-programmable via external current sense resistors. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 30V (36V maximum).

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Devices
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1539

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь