Обзор

Особенности и преимущества

  • Simultaneously Monitors 5V, 3.3V and Adjustable Inputs
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±0.75%
  • Low Supply Current: 100µA
  • Internal Reset Time Delay: 200ms
  • Manual Pushbutton Reset Input
  • Active Low and Active High Reset Outputs
  • Active Low “Soft” Reset Output
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Guaranteed Reset for Either VCC3 > 1V or VCC5 > 1V
  • Meets PCI tFAIL Timing Specifications Rev 2.1
  • 8-Pin SO and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1536 is designed for PCI local bus applications with multiple supply voltages that require low power, small size, high speed and high accuracy supply monitoring.

For 3.3V and 5V supplies that are >500mV below spec or for the condition when the 5V supply falls below the 3.3V supply, the LTC1536 has a very fast response time capable of meeting the PCI tFAIL timing specification. Tight 0.75% threshold accuracy and glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering.

The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC5 or VCC3 down to 1V. The 100µA typical supply current makes the LTC1536 ideal for power-conscious systems.

A manual pushbutton reset input provides the ability to generate a very narrow “soft” reset pulse (100µs typ) or a 200ms reset pulse equivalent to a power-on reset. Both SRST and RST outputs are open-drain and can be OR-tied with other reset sources.

Applications

  • PCI-Based Systems
  • Desktop Computers
  • Notebook Computers
  • Intelligent Instruments
  • Portable Battery-Powered Equipment
  • Network Servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь