Обзор
Особенности и преимущества
- UL Rated Isolated RS485: 2500VRMS
- UL Recognized File #E151738
- Eliminates Ground Loops
- 250kBd Maximum Data Rate
- Self-Powered with 420kHz Converter
- Half- or Full-Duplex
- Fail-Safe Output High for Open or Shorted Receiver Inputs
- Short-Circuit Current Limit
- Slow Slew Rate Control
- 68kΩ Input Impedance Allows Up to 128 Nodes
- Thermal Shutdown
- 8kV ESD Protection On Driver Outputs and Receiver Inputs
- Available in 28-Lead SW Package
Подробнее о продукте
The LTC1535 is an isolated RS485 full-duplex differential line transceiver. Isolated RS485 is ideal for systems where the ground loop is broken to allow for much larger common mode voltage ranges. An internal capacitive isolation barrier provides 2500VRMS of isolation between the line transceiver and the logic level interface. The powered side contains a 420kHz push-pull converter to power the isolated RS485 transceiver. Internal full-duplex communication occurs through the capacitive isolation barrier. The transceiver meets RS485 and RS422 requirements.
The driver and receiver feature three-state outputs, with the driver maintaining high impedance over the entire common mode range. The drivers have short-circuit current limits in both directions and a slow slew rate select to minimize EMI or reflections. The 68kΩ receiver input allows up to 128 node connections. A fail-safe feature defaults to a high output state when the receiver inputs are open or shorted.
Applications
- Isolated RS485 Receiver/Driver
- RS485 with Large Common Mode Voltage
- Breaking RS485 Ground Loops
- Multiple Unterminated Line Taps
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Заметки разработчика (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.