Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Power: Typical Operating ICC = 6µA
- Short-Circuit/Thermal Protected
- Regulated 5V ±4% Output Voltage
- 2.7V to 5V Input Range
- No Inductors
- Very Low ICC in Shutdown: <1µA
- Output Current:
- 10mA (VIN ≥ 2.7V)
- 20mA (VIN ≥ 3V)
- Shutdown Disconnects Load from VIN
- Internal Oscillator: 700kHz
- Compact Application Circuit (<0.1 in2)
- 8-Pin MSOP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LTC1522 is a micropower charge pump DC/DC converter that produces a regulated 5V output from a 2.7V to 5V input supply. Extremely low supply current (6µA typical with no load, <1µA in shutdown) and low external parts count (one 0.22µF flying capacitor and two 10µF capacitors at VIN and VOUT) make the LTC1522 ideally suited for small, light load battery-powered applications. Typical efficiency (VIN = 3V) exceeds 75% with load currents between 50µA and 20mA. Modulating the SHDN pin keeps the typical efficiency above 75% with load currents all the way down to 10µA.
The LTC1522 has thermal shutdown and can survive a continuous short from VOUT to GND. In shutdown the load is disconnected from VIN. The part is available in 8-pin MSOP and SO packages. The LTC1522 is pin compatible with the LTC1516 in applications where VIN ≥ 2.7V and IOUT ≤ 20mA.
Applications
- SIM Interface Supplies for GSM Cellular Telephones
- Li-Ion Battery Backup Supplies
- Local 3V to 5V Conversion
- Smart Card Readers
- PCMCIA Local 5V Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.