Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Power: ICC = 6µA Typ
- Short-Circuit/Thermal Protected
- 5V ±4% Regulated Output
- VIN Range: 2.7V to 5V
- Output Current:
- 10mA (VIN > 2.7V)
- 20mA (VIN > 3V)
- No Inductors
- Ultrasmall Application Circuit (0.045in2)
- 800kHz Switching Frequency
- Available in 5-Pin SOT-23
Подробнее о продукте
The LTC1517-5 is a micropower charge pump DC/DC converter that produces a regulated 5V output. The input voltage range is 2.7V to 5V. Extremely low operating current (typically 6µA with no load) and low external parts count (one 0.1µF flying capacitor and two small bypass capacitors at VIN and VOUT) make the part ideally suited for small, light load battery-powered applications. The total printed circuit board area of the application circuit shown below is only 0.045in2.
The part operates as a Burst Mode™ switched-capacitor voltage doubler to produce a regulated output. The part has thermal shutdown capability and can survive a continuous short circuit from VOUT to GND. The device is available in a 5-pin SOT-23 package.
Applications
- Cellular Telephones
- Battery-Operated Equipment
- Local Power Supplies
- Handheld Instruments
- PCMCIA Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC1517-5 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.