Обзор
Особенности и преимущества
- Adjustable/Selectable 3V, 3.3V or 5V Output Voltages
- 2V to 10V Input Voltage Range
- Up to 50mA Output Current
- Only Three External Capacitors Required
- Soft Start Limits Inrush Current at Turn-On
- Low Operating Current: 60µA
- Very Low Shutdown Current: < 1µA
- Shutdown Disconnects Load from VIN
- VOUT Programmable to 3V/5V or 3.3V/5V
- Short-Circuit and Overtemperature Protected
- 650kHz Switching Frequency
- Open-Drain Power-On Reset Output
- Available in SO-8 Package
Подробнее о продукте
The LTC1515, LTC1515-3/5 and LTC1515-3.3/5 are micropower switched capacitor DC/DC converters that produce a regulated output voltage by either stepping up or stepping down the input voltage. Output voltage is adjustable using an external resistor divider (LTC1515) or programmable to either 3V/5V (LTC1515-3/5) or 3.3V/5V (LTC1515-3.3/5) using a logic pin.
A unique architecture allows the parts to accommodate a wide input voltage range (2V to 10V) while maintaining ±4% regulation. Additional circuitry prevents excessive inrush current and output voltage ripple when large VIN to VOUT differentials are present.
An internal power-on reset circuit forces the POR pin low on initial power-up. The POR output remains low until 200ms (typ) after VOUT is in regulation.
The parts are short-circuit and over-temperature protected. Battery life is maximized by very low operating currents (ICC = 60µA typ, ICC<1µA in shutdown). All three parts are available in an SO-8 package.
Applications
- SIM Interface in GSM Cellular Telephones
- Smart Card Readers
- Local Power Supplies
- Portable Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.