Обзор
Особенности и преимущества
- 3.3V or 5V Output Voltages
- 2V to 10V Input Voltage Range
- Up to 50mA Output Current
- Only Three External Capacitors Required
- Soft Start Limits Inrush Current at Turn-On
- Low Operating Current: 60µA
- Low Shutdown Current: 10µA
- Shutdown Disconnects Load from VIN
- Short-Circuit and Overtemperature Protected
- 650kHz Switching Frequency
- Low-Battery Comparator Active in Shutdown
- Available in SO-8 Package
Подробнее о продукте
The LTC1514-3.3/LTC1514-5 are micropower switched capacitor DC/DC converters that produce a regulated output voltage by either stepping up or stepping down the input voltage. Output voltage is fixed at either 3.3V (LTC1514-3.3) or 5V (LTC1514-5) by an internal resistor divider.
A unique architecture allows the parts to accommodate a wide input voltage range (2V to 10V) while maintaining +4% regulation. Additional circuitry prevents excessive inrush current and output voltage ripple when large VIN to VOUT differentials are present.
An internal uncommitted comparator is kept active in shutdown. The comparator has an open-drain output for flexible interfacing.
The parts are short-circuit and overtemperature protected. Battery life is maximized by very low operating currents (ICC= 60µA typ, 10µA in shutdown). Both parts are available in an SO-8 package.
Applications
- Battery Operated Equipment
- Smart Card Readers
- Local Power Supplies
- Handheld Instruments
- Battery Backup Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.