Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 500mA Output Current at 3.3V Output
  • Up to 92% Peak Efficiency
  • Internal Reference Trimmed to 1%
  • Output Can Source or Sink Current
  • Requires as Few as Four External Components
  • Input Voltage Range: 4V to 10V
  • Adjustable Current Limit
  • Small SO-8 Package
  • 200kHz Switching Frequency Can be Synchronized Up to 500kHz

Подробнее о продукте

The LTC1504 is a self-contained, high efficiency synchronous buck switching regulator. It includes a pair of on-chip 1.5Ω power switches, enabling it to supply up to 500mA of load current. Efficiency peaks at 92%, minimizing heat and wasted power. The synchronous buck architecture allows the output to source or sink current as required to keep the output voltage in regulation.

The LTC1504 is available in adjustable and fixed 3.3V output versions. An adjustable current limit circuit provides protection from overloads. The internal 1% reference combined with a sophisticated voltage feedback loop provides optimum output voltage accuracy and fast load transient response. The LTC1504 is specified to operate with input voltages between 4V and 10V. Contact the LTC factory for guaranteed specifications at 2.7V supply.

The LTC1504 is available in a plastic SO-8 package.

Applications

  • Small Portable Digital Systems
  • Active Termination
  • Auxiliary Output Voltage Supplies
  • Minimum Part Count/Size Switchers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1504
LTC1504-3.3
LTC1504A
LTC1504A-3.3

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь