Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Voltage Range: 2.4V to 6V
  • Fixed Output Voltages: 1.8V ±4%, 2V ±4%
  • Output Current: Up to 100mA
  • No Inductors
  • Typical Efficiency 25% Higher than LDOs
  • Low Operating Current: 25µA
  • Low Shutdown Current: 5µA
  • 600kHz Switching Frequency
  • Shutdown Disconnects Load from VIN
  • Soft-Start Limits Inrush Current at Turn-On
  • Short-Circuit and Overtemperature Protected
  • Available in 8-Pin MSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1503-1.8/LTC1503-2 are switched capacitor step-down DC/DC converters that produce a regulated output from a 2.4V to 6V input. The parts use switched capacitor fractional conversion to achieve high efficiency over the entire input range. No inductors are required. Internal circuitry controls the step-down conversion ratio to optimize efficiency as the input voltage and load conditions vary. Typical efficiency is 25% higher than that of a low dropout (LDO) linear regulator.

Regulation is achieved by sensing the output voltage and enabling the internal switching network as needed to maintain a fixed output voltage. This method of regulation enables the parts to achieve high efficiency at extremely light loads. Low operating current (25µA with no load, 5µA in shutdown) and low external parts count (two 1µF flying capacitors and two 10µF bypass capacitors) make the LTC1503-1.8/LTC1503-2 ideally suited for space constrained battery-powered applications. The parts are fully short-circuit and over temperature protected.

The LTC1503-1.8/LTC1503-2 are available in 8-pin MSOP and SO packages.

Applications

  • Cellular Phones
  • Handheld Computers
  • Smart Card Readers
  • Low Power DSP Supplies
  • Portable Electronic Equipment
  • Handheld Medical Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1503-1.8
LTC1503-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.