Обзор

Особенности и преимущества

  • High Input Impedance: Up to 256 Transceivers on the Bus
  • Low Power: ICC = 120µA Max with Driver Disabled
  • ICC = 200µA Max with Driver Enabled, No Load
  • 1µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Controlled Slew Rate Driver for Reduced EMI
  • Single 5V Supply
  • ESD Protection to ±10kV On Receiver Inputs and Driver outputs
  • -7V to 12V Common-Mode Range Permits ±7V Ground Difference Between Devices on the Data Line
  • Thermal Shutdown Protection
  • Power Up/Down Glitch-Free Driver Outputs Permit Live Insertion or Removal of Transceiver
  • Driver Maintains High Impedance in Three-State or with the Power Off
  • Pin Compatible with the LTC485

Подробнее о продукте

The LTC1487 is an ultra-low power differential line transceiver designed with high impedance inputs allowing up to 256 transceivers to share a single bus. It meets the requirements of RS485 and RS422. The LTC1487 features output drivers with controlled slew rate, decreasing the EMI radiated from the RS485 lines, and improving signal fidelity with misterminated lines. The CMOS design offers significant power savings without sacrificing ruggedness against overload or ESD damage. Typical quiescent current is only 80µA while operating and 1µA in shutdown.

The driver and receiver feature three-state outputs, with the driver outputs maintaining high impedance over the entire common-mode range. Excessive power dissipation caused by bus contention or faults is prevented by a thermal shutdown circuit which forces the driver outputs into a high impedance state. The receiver has a fail-safe feature which guarantees a high output state when the iputs are left open. I/O pins are protected against multiple ESD strikes of over ±10kV using the Human Body Model. The LTC1487 is fully specified over the commercial temperature range and is available in 8-pin DIP and SO packages.

Applications

  • Battery-Powered RS485/RS422 Applications
  • Low Power RS485/RS422 Transceiver
  • Level Translator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1487 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.