Обзор

Особенности и преимущества

  • No Damage or Latchup to ±15kV ESD (Human Body Model), IEC-1000-4-2 Level 4 Contact (±8kV) and Level 3 (±8kV) Air Gap Specifications
  • Guaranteed High Receiver Output State for Floating, Shorted or Terminated Inputs with No Signal Present
  • Drives Low Cost Residential Telephone Wires
  • Low Power: ICC = 700μA Max with Driver Disabled
  • ICC = 900μA Max for Driver Enable with No Load
  • 20μA Max Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Single 5V Supply
  • -7V to 12V Common Mode Range Permits ±7V Ground Difference Between Devices on the Data Line
  • Power Up/Down Glitch-Free Driver Outputs
  • Up to 32 Transceivers on the Bus
  • Pin Compatible with the LTC485
  • Available in 8-Lead MSOP, PDIP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1484 is a low power RS485 compatible transceiver. In receiver mode, it offers a fail-safe feature which guarantees a high receiver output state when the inputs are left open, shorted together or terminated with no signal present. No external components are required to ensure the high receiver output state.

Both driver and receiver feature three-state outputs with separate receiver and driver control pins. The driver outputs maintain high impedance over the entire common mode range when three-stated. Excessive power dissipation caused by bus contention or faults is prevented by a thermal shutdown circuit that forces the driver outputs into a high impedance state.

Enhanced ESD protection allows the LTC1484 to withstand ±15kV (human body model), IEC-1000-4-2 level 4 (±8kV) contact and level 3 (±8kV) air discharge ESD without latchup or damage.

The LTC1484 is fully specified over the commercial and industrial temperature ranges and is available in 8-lead MSOP, PDIP and SO packages.

Applications

  • Battery-Powered RS485/RS422 Applications
  • Low Power RS485/RS422 Transceiver
  • Level Translator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1484 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1484 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.