Обзор

Особенности и преимущества

  • No Damage or Latchup to ±15kV (Human Body Model), IEC1000-4-2 Level 4 (±8kV) Contact and Level 3 (±8kV) Air Discharge
  • Active Low Carrier Detect Output
  • Guaranteed High Receiver Output State for Floating, Shorted or Terminated Inputs with No Signal Present
  • Drives Low Cost Residential Telephone Wires
  • Low Power: ICC = 700µA Max with Driver Disabled
  • ICC = 900µA Max in Driver Mode Without Load
  • 20µA Max Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Single 5V Supply
  • –7V to 12V Common Mode Range Permits ±7V Ground Difference Between Devices on the Data Line
  • Maximum Data Rate of 4Mbps
  • Power Up/Down Glitch-Free Driver Outputs
  • Up to 32 Transceivers on the Bus
  • Available in 8-Lead MSOP, PDIP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1482 is a low power RS485 compatible transceiver that offers an active low carrier detect output. The open-drain carrier detect pin allows several transceivers to share the same carrier detect line and can be used to detect the insertion or removal of a driven RS485/RS422 cable.

Enhanced ESD protection allows the LTC1482 to withstand ±15kV (human body model), IEC-1000-4-2 level 4 (±8kV) contact and level 3 (±8kV) air discharge ESD without latchup or damage.

The LTC1482 receiver stays alive at all times except in shutdown. The supply current is a maximum of 700µA and 900µA when the driver is disabled and enabled respectively. In shutdown, the quiescent current of the LTC1482 drops to a maximum of 20µA.

When the driver is disabled or the LTC1482 is in shutdown, the driver outputs are three-stated and remain in a high impedance state over the RS485 common mode range.

Excessive power dissipation caused by bus contention or faults is prevented by a thermal shutdown circuit, which forces the driver outputs into a high impedance state.

The LTC1482 is fully specified over the commercial and industrial temperature ranges and is available in 8-lead MSOP, PDIP and SO packages.

Applications

  • Battery-Powered RS485/RS422 Applications
  • Low Power RS485/RS422 Transceiver
  • Level Translator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1482 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.