Обзор
Особенности и преимущества
- Low Power: ICC = 120µA Max with Driver Disabled
- Drivers/Receivers Have ±10kV ESD Protection
- 1µA Quiescent Current in Shutdown Mode
- High Speed: Up to 2.5Mbits/s Data Rate
- ICC = 500µA Max with Driver Enabled, No Load
- Single 5V Supply
- -7V to 12V Common-Mode Range Permits ±7V Ground Difference Between Devices on the Data Line
- Thermal Shutdown Protection
- Power Up/Down Glitch-Free Driver Outputs Permit Live Insertion or Removal of Transceiver
- Driver Maintains High Impedance in Three-State or with the Power Off
- Up to 32 Transceivers on the Bus
- 30ns Typical Driver Propagation Delays with 5ns Skew
- Pin Compatible with the LTC485
Подробнее о продукте
The LTC1481 is an ultralow power differential line transceiver designed for data transmission standard RS485 applications. It will also meet the requirements of RS422. The CMOS design offers significant power savings over its bipolar counterparts without sacrificing ruggedness against overload or ESD damage. Typical quiescent current is only 80µA while operating and less than 1µA in shutdown.
The driver and receiver feature three-state outputs, with the driver outputs maintaining high impedance over the entire common mode range. Excessive power dissipation caused by bus contention or faults is prevented by a thermal shutdown circuit which forces the driver outputs into a high impedance state. The receiver has a fail-safe feature which guarantees a high output state when the inputs are left open.
The LTC1481 is fully specified over the commercial and extended industrial temperature range and is available in 8-pin PDIP and SO packages.
Applications
- Battery-Powered RS485/RS422 Applications
- Low Power RS485/RS422 Transceiver
- Level Translator
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Сопутствующие компоненты
LTC1481 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.