Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Power Path Management for Two Batteries, DC Power Source, Charger and Backup
  • Compatible with Li-Ion, NiCd, NiMH and Lead-Acid Battery Chemistries
  • “3-Diode” Mode Ensures Power is Available under “Cold Start” Conditions
  • All N-Channel Switching Reduces Power Losses
  • Capacitor and Battery Inrush Current Limited
  • Independent Charging and Monitoring of Two Battery Packs
  • New, Small Footprint, 36-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1479 is the “heart” of a total power management solution for single and dual battery notebook computers and other portable equipment. The LTC1479 directs power from up to two battery packs and a DC power source to the input of the main system switching regulator. It works in concert with related LTC power management products (e.g. LTC1435, LT1511, etc.) to create a total system solution; starting from the batteries and the DC power source, and ending at the input of each of the computer’s complex loads. A system-provided power management µP monitors and actively directs the LTC1479.

The LTC1479 uses low loss N-channel MOSFET switches to direct power from three main sources. An adaptive current limiting scheme reduces capacitor and battery inrush current by controlling the gates of the MOSFET switches during transitions. The LTC1479 interfaces directly to the LT1510, LT1511 and LT1620/LTC1435 battery charging circuits.

Applications

  • Notebook Computer Power Management
  • Portable Instruments
  • Handheld Terminals
  • Portable Medical Equipment
  • Portable Industrial Control Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1479 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь