Обзор
Особенности и преимущества
- Extremely Low RDS(ON) Switch: 0.07Ω
- No Parasitic Body Diode
- Built-In Short-Circuit Protection: 2A
- Built-In Thermal Overload Protection
- Operates from 2.7V to 5.5V
- Inrush Current Limited
- Ultralow Standby Current: 0.01µA
- Built-In Charge Pump
- Controlled Rise and Fall Times: tR = 1ms
- Dual Switch in Narrow 16-Pin SO Package
Подробнее о продукте
The LTC1477/LTC1478 protected high side switches provide extremely low RDS(ON) switching with built-in protection against short-circuit and thermal overload conditions. A built-in charge pump generates gate drive higher than the supply voltage to fully enhance the internal NMOS switch. This switch has no parasitic body diode and therefore no current flows through the switch when it is turned off and the output is forced above the input supply voltage. (DMOS switches have parasitic body diodes that become forward biased under these conditions.)
Two levels of protection are provided by the LTC1477/LTC1478. The first level of protection is short-circuit current limit which is set at 2A. The short-circuit current can be reduced to as low as 0.85A by disconnecting portions of the power device (see Applications Information). The second level of protection is provided by thermal overload protection which limits the die temperature to approximately 130°C.
The LTC1477 single is available in 8-lead SO packaging. The LTC1478 dual is available in 16-lead SO packaging.
Applications
- Notebook Computer Power Management
- Power Supply/Load Protection
- Supply/Battery Switch-Over Circuits
- Circuit Breaker Function
- Peripheral Power Protection
- Reconstruction Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.