Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Over 92% Possible
  • Very Low Standby Current: 10µA Typ
  • Available in Space Saving 8-Lead MSOP Package
  • Internal 1.4Ω Power Switch (VIN = 10V)
  • Wide VIN Range: 3V to 18V Operation
  • Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Low-Battery Detector Functional During Shutdown
  • Programmable Current Limit with Optional Current Sense Resistor (10mA to 400mA Typ)
  • Short-Circuit Protection
  • Few External Components Required
  • Active Low Micropower Shutdown: IQ = 6µA Typ
  • Pushbutton On/Off (LTC1475 Only)
  • 3.3V, 5V and Adjustable Output Versions

Подробнее о продукте

The LTC1474/LTC1475 series are high efficiency step-down converters with internal P-channel MOSFET power switches that draw only 10µA typical DC supply current at no load while maintaining output voltage. The LTC1474 uses logic-controlled shutdown while the LTC1475 features pushbutton on/off.

The low supply current coupled with Burst Mode operation enables the LTC1474/LTC1475 to maintain high efficiency over a wide range of loads. These features, along with their capability of 100% duty cycle for low dropout and wide input supply range, make the LTC1474/LTC1475 ideal for moderate current (up to 300mA) battery-powered applications.

The peak switch current is user-programmable with an optional sense resistor (defaults to 325mA minimum if not used) providing a simple means for optimizing the design for lower current applications. The peak current control also provides short-circuit protection and excellent start-up behavior. A low-battery detector that remains functional in shutdown is provided.

The LTC1474/LTC1475 series availability in 8-lead MSOP and SO packages and need for few additional components provide for a minimum area solution.

Applications

  • Cellular Telephones and Wireless Modems
  • 4mA to 20mA Current Loop Step-Down Converter
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Digital Devices
  • Battery Chargers
  • Inverting Converters
  • Intrinsic Safety Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1475
LTC1475-3.3
LTC1475-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.