Обзор

Особенности и преимущества

  • Power Path Management for Systems with Multiple DC Sources
  • Switches and Isolates Sources from 3.3V to 10V
  • All N-Channel Switching to Reduce Power Losses and System Cost
  • Built-In Step-Up Regulator for N-Channel Gate Drive
  • Capacitor Inrush and Short-Circuit Current Limited
  • User-Programmable Timer Prevents Overdissipation During Current Limiting
  • Undervoltage Lockout Prevents Operation with Low Inputs
  • Small Footprint: 16-Pin Narrow SSOP

Подробнее о продукте

The LTC1473L provides reliable and efficient switching between two DC power sources. This device drives two external sets of back-to-back N-channel MOSFET switches to route power to the input of a low voltage system. An internal boost regulator provides the voltage to fully enhance the logic-level N-channel MOSFET switches while an internal undervoltage lock-out circuit keeps the system alive down to 2.8V.

The LTC1473L senses current to limit inrush between the batteries and the system supply capacitor during switch-over transitions or during fault conditions. A user-programmable timer monitors the time the MOSFET switches are in current limit and latches them off when the programmed time is exceeded.

A unique “2-diode” logic mode ensures system start-up regardless of which input receives power first.

Applications

  • Portable Computers
  • Portable Instruments
  • Fault Tolerant Computers
  • Battery-Backup Systems
  • 3.3V/5V Power Management

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1473L

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1473L Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь