Обзор
Особенности и преимущества
- Power Path Management for Systems with Multiple DC Sources
- All N-Channel Switching to Reduce Power Losses and System Cost
- Switches and Isolates Sources Up to 30V
- Adaptive High Voltage Step-Up Regulator for N-Channel Gate Drive
- Capacitor Inrush and Short-Circuit Current Limited
- User-Programmable Timer to Limit Switch Dissipation
- Small Footprint: 16-Pin Narrow SSOP
Подробнее о продукте
The LTC1473 provides a power management solution for single and dual battery notebook computers and other portable equipment. The LTC1473 drives two sets of back-to-back N-channel MOSFET switches to route power to the input of the main system switching regulator. An internal boost regulator provides the voltage to fully enhance the logic level N-channel MOSFET switches. The LTC1473 senses current to limit surge currents both into and out of the batteries and the system supply capacitor during switch-over transitions or during fault conditions. A user-programmable timer monitors the time the MOSFET switches are in current limit and latches them off when programmed time is exceeded. A unique "2-diode mode" logic ensures system start-up regardless of which input receives power first.
Applications
- Notebook Computers
- Portable Instruments
- Handi-Terminals
- Portable Medical Equipment
- Portable Industrial Control Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.