Обзор

Особенности и преимущества

  • Both VCC and VPP Switching in a Single Package
  • Built-In Current Limit and Thermal Shutdown
  • 16-Pin (Narrow) SOIC Package
  • Inrush Current Limited (Drives 150µF Loads)
  • Continuous 12V Power Not Required
  • Extremely Low RDS(ON) NMOS Switches
  • Guaranteed 1A VCC Current and 120mA VPP Current
  • 1µA Quiescent Current in Standby
  • No External Components Required
  • Compatible with Industry Standard Controllers
  • Break-Before-Make Switching
  • Controlled Rise and Fall Times

Подробнее о продукте

The LTC1472 switching matrix routes power to both the VCC and VPP power supply pins of the PCMCIA compatible card socket. The VCC output of the LTC1472 is switched between three operating states: OFF, 3.3V, and 5V. The VPP output is switched between four operating states: 0V, VCC, 12V, and Hi-Z. The output voltages are selected by two sets of digital inputs which are compatible with industry standard PC Card controllers (see Truth Tables).

The Vcc output of the LTC1472 can supply up to 1A of current and the VPP output up to 120mA. Both switches have built-in SafeSlot current limiting and thermal shutdown to protect the card, socket and power supply against accidental short-circuit conditions.

The LTC1472 is designed to conserve power by automatically dropping to 1µA standby current when the two outputs are switched OFF. A shutdown pin is provided which holds the external 12V regulator in standby mode except when required for VPP power.

The LTC1472 is available in 16-pin SO.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers
  • Pen-Based Computers
  • Handi-Terminals
  • Bar-Code Readers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1472 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь