Обзор

Особенности и преимущества

  • Single 3.3V/5V Switch in 8-Pin SO Package
  • Dual 3.3V/5V Switch in 16-Pin SO Package
  • Built-In Current Limit and Thermal Shutdown
  • Built-In Charge Pumps (No 12V Required)
  • Extremely Low RDS(ON) MOSFET Switches
  • Output Current Capability: 1A
  • Inrush Current Limited (Drives 150µF Loads)
  • Quiescent Current in Standby: 1µA
  • No Parasitic Body Diodes
  • Built-In XOR Function Eliminates “Glue” Logic
  • Break-Before-Make Switching
  • Controlled Rise and Fall Times

Подробнее о продукте

The LTC1470 switches the VCC pins of a Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) card slot between three operating states: OFF, 3.3V and 5V. Two low RDS(ON) N-channel power MOSFETs are driven by a built-in charge pump which generates a voltage higher than the supply voltage to fully enhance each switch when selected by the input control logic.

The LTC1470 inputs are compatible with industry standard PCMCIA controllers. A built-in XOR ensures that both switches are never on at the same time. This function also makes the LTC1470 compatible with both active-low and active-high controllers (see Applications Information section). The switch rise times are controlled to eliminate power supply glitching.

The LTC1470 features built-in SafeSlot current limit and thermal shutdown. The output is limited to 1A during short circuit to ground but 2A of peak operating current is allowed.

The LTC1471 is a dual version of the LTC1470 and is available in a 16-pin SO package.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers
  • Pen-Based Computers
  • Handi-Terminals
  • PC Card Reader/Writers
  • 3.3V/5V Power Supply Switch

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1470 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь