Обзор

Особенности и преимущества

  • Quad 12-Bit DAC
  • Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
  • Maximum DNL Error: 0.5LSB
  • 5V Operation, ICC: 1.1mA Typ (LTC1458)
  • 3V Operation, ICC: 800µA Typ (LTC1458L)
  • Internal or External Reference Operation
  • Settling Time: 14µs to ±0.5LSB
  • Schmitt Trigger On Clock Input Allows Direct Optocoupler Interface
  • Power-On Reset and CLR Pin
  • SSOP-28 Package
  • 3-Wire Cascadable Serial Interface with 250kHz Update Rate
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The LTC1458/LTC1458L are complete single supply, quad rail-to-rail voltage output, 12-bit digital-to-analog converters (DACs) in SO-28 and SSOP-28 packages.They include an output buffer amplifier with variable gain (×1 or ×2) and an easy-to-use 3-wire cascadable serial interface.

The LTC1458 has an on-board reference of 2.048V and a full-scale output of 4.095V in a ×2 gain configuration. It operates from a single 4.5V to 5.5V supply dissipating only 5.5mW (ICC = 1.1mA typ).

The LTC1458L has an onboard 1.22V reference and a full-scale output of 2.5V in a ×2 gain configuration. It operates from a single supply of 2.7V to 5.5V dissipating 2.4mW.

Excellent DNL, low supply current and a wide range of built-in functions allow these parts to be used in a host of applications when flexibility, power and single supply operation are important.

Applications

  • Digital Calibration
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • Low Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1458 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь