Обзор

Особенности и преимущества

  • SO-8 Package
  • 12-Bit Resolution
  • Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
  • Asynchronous Clear Input
  • Built-In Reference
  • Schmitt Trigger On Input Allows Direct Optocoupler Interface
  • Power-On Reset Clears DAC to 0V
  • 3-Wire Cascadable Serial Interface
  • Maximum DNL Error: 0.5LSB
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The LTC1456 is a complete single supply, rail-to-rail voltage output, 12-bit digital-to-analog converter (DAC) in an SO-8 package. It includes a rail-to-rail output buffer amplifier and an easy-to-use 3-wire cascadable serial interface. The LTC1456 includes a CLR pin that asynchronously clears the DAC to zero scale.

The LTC1456 has an internal 2.048V reference and a fullscale output of 4.095V. It operates on a 4.5V to 5.5V supply, dissipating 2.2mW.

The low power supply current and the space saving SO-8 package make the LTC1456 ideal for battery-powered applications.

Applications

  • Digital Calibration
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1456 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь