Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit Resolution
  • Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
  • 3V Operation (LTC1453), ICC: 250µA Typ
  • 5V Operation (LTC1451), ICC: 400µA Typ
  • 3V to 5V Operation (LTC1452), ICC: 225µA Typ
  • Built-In Reference:
    • 2.048V (LTC1451)
    • 1.220V (LTC1453)
  • Multiplying Version (LTC1452)
  • Power-On Reset
  • SO-8 Package
  • 3 wire Cascadable Serial Interface
  • Maximum DNL Error: 0.5LSB
  • Schmitt Trigger on Clock Input Allows Direct Optocoupler Interface

Подробнее о продукте

The LTC1451/LTC1452/LTC1453 are complete single supply, rail-to-rail voltage output 12-bit digital-to-analog converters (DACs) in an SO-8 package. They include an output buffer amplifier and an easy-to-use 3-wire cascadable serial interface.

The LTC1451 has an onboard reference of 2.048V and a full-scale output of 4.095V. It operates from a single 4.5V to 5.5V supply.

The LTC1452 is a multiplying DAC with a full-scale output of twice the reference input voltage. It operates from a single supply of 2.7V to 5.5V.

The LTC1453 has an onboard 1.22V reference and a full-scale output of 2.5V. It operates from a single supply of 2.7V to 5.5V.

The low power supply current makes the LTC1451 family ideal for battery-powered applications. The space saving 8-pin SO package and operation with no external components provide the smallest 12-bit DAC system available.

Applications

  • Digital Calibration
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1451 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1451 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.